EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

Podkładki płaskie

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Zresetuj
BN - Standard
 
Krótki opis  
Material
Jakosc
Powloka
1 BN 670 - DIN 125 A Podkładki bez fazy Stal nierdzewna A2 140 HV  
2 BN 671 - DIN 125 A Podkładki bez fazy Stal nierdzewna A4 140 HV  
3 BN 20730 - ISO 7089 Podkładki bez fazy Stal nierdzewna A2 200 HV  
4 BN 20731 - ISO 7089 Podkładki bez fazy Stal nierdzewna A4 200 HV  
5 BN 20086 - ~DIN 125 A Podkładki bez fazy Stal nierdzewna A4  
6 BN 1414 - DIN 433 Podkładki bez ścięcia, do śrub z łbem walcowym Stal nierdzewna A2 140 HV  
7 BN 6 - DIN 433 Podkładki bez ścięcia, do śrub z łbem walcowym Stal nierdzewna A4 140 HV  
8 BN 1356 - DIN 9021 Podkładki bez fazy Stal nierdzewna A2 140 HV  
9 BN 1684 - DIN 9021 Podkładki bez fazy Stal nierdzewna A4 140 HV  
10 BN 20732 - ISO 7093-1 Podkładki bez fazy, seria duża Stal nierdzewna A2 200 HV  
11 BN 20733 - ISO 7093-1 Podkładki bez fazy, seria duża Stal nierdzewna A4 200 HV  
12 BN 83897 - NFE 25-513 LL Podkładki bez fazy seria LL (bardzo duże) Stal nierdzewna A2  
13 BN 83898 - NFE 25-513 LL Podkładki bez fazy seria LL (bardzo duże) Stal nierdzewna A4  
14 BN 84538 - NFE 25-514 Z Podkładki bez fazy, seria Z (mała) Stal nierdzewna A2 150 HV  
15 BN 84539 - NFE 25-514 Z Podkładki bez fazy, seria Z (mała) Stal nierdzewna A4 150 HV  
16 BN 84540 - NFE 25-514 M Podkładki bez fazy, seria M (średnia) Stal nierdzewna A2 150 HV  
17 BN 84541 - NFE 25-514 M Podkładki bez fazy, seria M (średnia) Stal nierdzewna A4 150 HV  
18 BN 84542 - NFE 25-514 L Podkładki bez fazy seria L (duża) Stal nierdzewna A2 150 HV  
19 BN 84545 - NFE 25-514 L Podkładki bez fazy seria L (duża) Stal nierdzewna A4 150 HV  
20 BN 10342 Podkładki do karoserii bez fazy Stal nierdzewna A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22