Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Kołki stożkowe z karbami zbieżnymi na całej długości całej długości

BN 882

DIN 1471

(Norma wycofana)

~ISO 8744

~UNI 7586

~ČSN 022170



Marka
Marka KS 1
Materiał
Materiał Stal
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału 11SMnPb30
Powłoka
Powłoka bez powłoki

Wszystkie cechy


Standard

DIN 1471 (Norma wycofana) ~ISO 8744 ~UNI 7586 ~ČSN 022170

Informacje dodatkowe

Możliwości dostaw:
- kołki z karbami ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego - na żądanie

Cechy

Marka
Marka KS 1
Materiał
Materiał Stal
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału 11SMnPb30
Powłoka
Powłoka bez powłoki

Zasada działania

Jako pin prowadzący na wale napędowym

Ilustracja zasada działania