EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Logowanie

Uzytkownik
Haslo

Zapomnialem hasla
Zamówienia przy uzyciu kart kredytowych
Rejestracja nowego klienta

DIN 6885 A ISO R773
     

BN 870

Wpusty (pasowane)
zaokrąglone, bez zbieżności
Stal C 45 K
bez powłoki
  • VSM 15161 A
  • ~UNI 6604 A
  • ~ČSN 022513
 
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22