Threaded rod metric thread

BN 419 - 1 meter

DIN 975

(Standard withdrawn)


  • Thread tolerances 6h / 8h

Material
Material Steel
Property class
Property class 4.6 / 4.8 (At manufacturer's option)
Surface
Surface zinc plated blue
Version
Version 1 meter

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

M7: not included in DIN 975


Norm

DIN 975 (Standard withdrawn)

제품 명칭

  • Thread tolerances 6h / 8h

추가 정보

Corresponding to DIN 976-1, type A

스펙

Material
Material Steel
Property class
Property class 4.6 / 4.8 (At manufacturer's option)
Surface
Surface zinc plated blue
Version
Version 1 meter