Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25 d

BN 666

DIN 939 Fo

~UNI 5911

~SN 212202

~ČSN 021176



Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.


Norm

DIN 939 Fo ~UNI 5911 ~SN 212202 ~ČSN 021176

추가 정보

The commercial quality is class A4-70 (tensile strength 700 N/mm2) for thread diameters M6 and up.
Tap end b1 for assembly with normal thread 6H / 6g

스펙

Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4

Assembly notice

1. Nut end
2. Tap end b1

Illustration assembly