Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert

BN 164

DIN 982

(Standard withdrawn)

DIN 6924

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Material
Material Steel
Property class
Property class 8
Surface
Surface zinc plated blue

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

M10; M12; M14; M22: wrench size according to ISO on request, M27; M36: acc. DIN 6924


Norm

DIN 982 (Standard withdrawn) DIN 6924 ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

스펙

Material
Material Steel
Property class
Property class 8
Surface
Surface zinc plated blue