AVDEL® 742
BN 6429 - Hydro-pneumatic setting tool without accessories
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
Net price per piece
제품 명칭
- Capacity range: aluminum, steel M3-M12 / stainless steel M3-M10
- Stroke controlled
- Weight: 2,2 kg
- Length: ~250 mm, height: ~280 mm
- Stroke length: max. 7 mm
- Pull Force (at 5 bar): 19,1 kN
- Operating pressure: 5-7 bar
추가 정보
The insertion tool model 742 can be converted to a different thread size by changing the accessories (BN 6428).
스펙
Brand |
Brand
AVDEL®
|
Brandtype |
Brandtype
742
|
증명서 |
증명서
|
Scope of supply
Incl. carrying case
함께 쓰이는 제품
BN 6428
AVDEL® - Equipment complete TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® for hydro-pneumatic setting tools - Steel - plain
BN 6430
AVDEL® - Mandrel for setting tools - Steel - black