EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

로그인

아이디
비밀 번호

비밀 번호 분실
신용카드에 의한 주문
신규 고객 등록

머신 스크류

 
재 조정
BN - 규격품
 
제품 품명  
재질
강도등급
표면처리
1 BN 402 - DIN 84 A Slotted cheese head machine screws machined Free-cutting steel   plain
2 BN 406 - DIN 963 A Slotted flat countersunk head screws machined Free-cutting steel   plain
3 BN 405 - DIN 921 Slotted pan head machine screws with flat head Steel 4.8 zinc plated blue
4 BN 408 - DIN 404 Slotted capstan machine screws machined Free-cutting steel   zinc plated blue
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22