Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws with low head, fully threaded

BN 15857

ISO 14580


  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2

Headform
Headform Cylindrical low
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.


Norm

ISO 14580

제품 명칭

  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2

스펙

Headform
Headform Cylindrical low
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2