EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

로그인

아이디
비밀 번호

비밀 번호 분실
신용카드에 의한 주문
신규 고객 등록

FAQ


 
 

플랜지 스크류 및 플랜지 너트의 장점은 무엇입니까?
본 제품은 다기능 부품입니다. 따라서 따로 와셔를 사용하는 것은 불필요하며, 플랜지 형상으로 인해 부품이 회전에 의해 풀리는 현상을 방지 합니다.


위로
 
 스크류 조립에 관련된 기술정보를 제공해줄 수 있습니까?

원칙적으로 조립부분에 대한 설계는 고객이 할 일이지만, 기꺼이 조립기술 에 대한을 지원하고 이에 대해 조언을 드리고자 합니다. 특별한 경우, 모든 자료가 당사에 제공 되면 조립 부 재검토가 가능합니다.


위로 
 
6각형 스크류의 어느 직경부터 스크류 머리에 적절한 강도등급 및 제조사 명칭이 새겨져야 합니까?
M5



위로

기계적 속성과 관련하여 마루텍스®(Marutex®)과 A2 드릴 링 스크류의 차이점은 무엇입니까?
마루텍스®(Marutex®) 의 재질이 더 강하며, 변형이 작습니다.



위로

톡스 ®(Torx®)와 톡스 플러스®(Torx plus®) 드라이브의 차이점은 무엇입니까?
표준 톡스 ®의접촉 각도는 15도이고, 톡스 플러스®은 0도입니다. 장점: 공구수명연장. 또 다른 장점에는 안쪽 드라이브로 비트(bit)가 더 잘 미끄러져 들어간다는 점입니다. 형상이 타원형이기 때문에 반지름 방향의 힘을 발생시키는 요소가 없습니다.
 



위로

드릴링 스크류를 소형 금속판보다 대형 금속판에 이용하기 더 어려운 이유는 무엇입니까?
대형 금속판은 매우 유연하여, 압력이 1:1로 전달될 수 없습니다. 따라서, 스크류 끝이연성화 될 수 있습니다.



위로

DIN 7500 직결나사 레이저 가공 된 금속판에 들어갈 수 있습니까?
판 자재가 레이저의 열작용에 의해 경화되지 않은 경우 가능합니다. 판 자재를 선택하기 전에, 샘플로 검사할 것을 권장합니다.



위로
 
어떤 강도등급부터 0.2% 항복점(Rp0,2) 이라는 용어가 이용됩니까?

강도등급 8.8 이상의 열처리된 스크류 및 이녹스(Inox) 스크류.



위로

크롬강 스크류/너트의 접합부 조립 시 특히 중요한 것은 무엇입니까?
접합 부품은 조립 과정 중의고착 을 방지하기 위해 윤활 처리되어야 합니다.



위로

접시스프링의 속성은 무엇입니까? 그리고, 그 특성은 어떻습니까? 엇갈리는 방향이나 동일한 방향으로 접시스프링 을 사용하는 것의 효과는 어떻게 다릅니까?
디스크스프링은 다양한 방법으로 조합하여 사용할 수 있습니다. 접시 스프링은 여러 개를 겹쳐서 사용함으로 다양한 스프링특성을 얻을 수 있으며 이는 겹쳐지는 디스크스프링의 개수에 비례 합니다. 또한, 겹치는 방법에 따라 직렬형, 병렬형, 조합형으로 조립될 수 있습니다.



위로

육각렌치볼트 를 사용하도록 권장하는 이유는 무엇입니까?
원형의 6각형 소켓 스크류는 최적의 작용력 이동을 가능케 합니다. 기타 소켓 드라이브와 비교하여, 본 드라이브 시스템은 마모가 적고 접촉면 압력이 낮은 점이 다릅니다.



위로

100 ppm 이란 용어는 무슨 의미입니까?
100만개 당 100개의 부적합한 한 부품 (100 deficient parts per million)



위로

배송 시 결함 있는 부품이 포함되는 이유는 무엇입니까?
 
파스너는 대량 생산 제품입니다. 당사의 검사 표준은 DIN이나 ISO의 기본규격과 공급에 대한 관련 기술조건을 준수합니다. 보다 높은 ppm범주의 품질에 대한 요구사항은 특별히 주문 시 합의되어야 합니다.
 



위로




 

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22