Contact
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Rap®

BN 22833 - Cable ties Workbench box with barb stainless steel A4

  • Weather resistant
  • UV stability: good
  • Operating temperature range: -60 °C / +105 °C
  • Material flammability rating: UL94V-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free

Brand
Brand ABB
Brandtype
Brandtype Ty-Rap®
Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA 6.6
Color
Color black
증명서
증명서

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

R: tensile strength min. in N


제품 명칭

  • Weather resistant
  • UV stability: good
  • Operating temperature range: -60 °C / +105 °C
  • Material flammability rating: UL94V-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free

추가 정보

DNV-GL certificate: TAE0000191
UL-file no.: E49405

스펙

Brand
Brand ABB
Brandtype
Brandtype Ty-Rap®
Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA 6.6
Color
Color black
증명서
증명서

추천 제품





함께 쓰이는 제품


BN 22847

ABB ERG50 - Hand tool for cable ties with 360° rotating nose

BN 22848

ABB ERG120 - Hand tool for cable ties with 360° rotating nose