EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

로그인

아이디
비밀 번호

비밀 번호 분실
신용카드에 의한 주문
신규 고객 등록

~ISO 7380-2
     

BN 2058

Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar
fully threaded
Stainless steel A2
  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2
 
3D Cadenas
warnings Fasteners to the given specification have a reduced loadability due to the head geometry.
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22