Elematic®
BN 22808 - Braided sleeves
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
제품 명칭
- Temperature range: -50 °C ... +150 °C (+180 °C short-term)
- Material flammability rating: UL94V-2
- Melting point: +255 °C
- Halogen-free
추가 정보
The braided sleeve in polyester is suitable where a good mechanical and thermal resistance is required.
Test standard: EN 45545-2 HL3 for R22 and R23 requirement
Test standard: EN 45545-2 HL3 for R22 and R23 requirement
스펙
Brand |
Brand
Elematic®
|
Material |
Material
Polyester
|
Material execution |
Material execution
PES
|
증명서 |
증명서
|