4-way adhesive backed mounts for cable ties

BN 20345

  • UV stability: low
  • Operating temperature range: -35 °C ... +85 °C
  • Material flammability rating: UL94V-2

Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA 6.6
Color
Color black

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

b) Slot: d1 4 = 4 x 1,2 mm / d1 5 = 5 x 1,5 mm