Contact
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Panduit®

BN 20514 - Fixed diameter cable clamps high load capacity

  • UV stability: poor
  • Application area: indoors
  • Operating temperature range: max. 85 °C

Brand
Brand Panduit®
Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA 6.6
Color
Color natural
Version
Version high load capacity

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.


제품 명칭

  • UV stability: poor
  • Application area: indoors
  • Operating temperature range: max. 85 °C

스펙

Brand
Brand Panduit®
Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA 6.6
Color
Color natural
Version
Version high load capacity

추천 제품