Bead ties
BN 20311
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
R: tensile strength min. in N
제품 명칭
- UV stability: low
- Operating temperature range: -40 °C ... +85 °C
- Material flammability rating: UL94V-2
스펙
Material |
Material
Polyamide
|
Material execution |
Material execution
PA 6.6
|
Color |
Color
natural
|