Panduit® Dome-Top® Barb Ty
BN 20407 - Cable ties with barb stainless steel A4
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
R: tensile strength min. in N
제품 명칭
- Weather resistant
- UV stability: good
- Operating temperature range: -60 °C ... +85 °C
- Material flammability rating: UL94V-2
추가 정보
Test standard: EN 45545-2 HL1 for R22 requirement, HL2 for R23 and R24 requirement
UL-file nº E56854
UL-file nº E56854
스펙
Brand |
Brand
Panduit®
|
Brandtype |
Brandtype
Dome-Top® Barb Ty
|
Material |
Material
Polyamide
|
Material execution |
Material execution
PA 6.6
|
Color |
Color
black
|
증명서 |
증명서
|
추천 제품
함께 쓰이는 제품
BN 20467
Panduit® GTS-E - Cable tie installation tool
BN 20468
Panduit® GTH-E - Cable tie installation tool