Panduit® Dome-Top® Barb Ty

BN 20274 - Cable ties with barb stainless steel A4

  • UV stability: low
  • Operating temperature range: -60 °C ... +85 °C
  • Material flammability rating: UL94V-2

Brand
Brand Panduit®
Brandtype
Brandtype Dome-Top® Barb Ty
Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA 6.6
Color
Color natural
증명서
증명서

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

R: tensile strength min. in N


제품 명칭

  • UV stability: low
  • Operating temperature range: -60 °C ... +85 °C
  • Material flammability rating: UL94V-2

추가 정보

Test standard: EN 45545-2 HL2 for R22, R23 and R24 requirement
UL-file nº E56854

스펙

Brand
Brand Panduit®
Brandtype
Brandtype Dome-Top® Barb Ty
Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA 6.6
Color
Color natural
증명서
증명서

추천 제품





함께 쓰이는 제품


BN 20467

Panduit® GTS-E - Cable tie installation tool

BN 20468

Panduit® GTH-E - Cable tie installation tool