EN
|
DE
|
FR
|
IT
|
DK
|
CZ
|
PL
|
KR
|
CN
보싸드 홈페이지
Country Selection
|
Shop Group
카테고리
1
소켓형 제품군
육각렌치볼트
육각렌치 플렌지 볼트
둥근머리렌치, 접시머리렌치, 숄더볼트
무두 볼트
육각렌치 플러그
Other hexalobular (6 Lobe) socket screws
육각 키
드라이브 비트 1-4
마그네틱 드라이브 비트 1-4
2
육각머리 플렌지 볼트
3
너트, 인서트
4
아이볼트
5
머신 스크류
6
전산볼트, 스터드볼트, 나사산 핀
7
와셔류
8
핀, 리벳류
9
직결나사, 탭타이트, 에코신 스크류
10
목재용 스크류
11
스테인레스 제품군
12
놋쇠, 구리, 청동, 알루미늄 제품
C
코팅
E-1
Cable glands
E-2
Contact parts
E-3
Cable ties
E-4
Mountings for cables and pipes
E-5
Industrial enclosures
E-6
Cable protection
E-7
Shrinking technology
E-8
Cable identifications
O-1
Handwheels and handles
O-2
Clamping knobs
O-3
Clamping levers, Tension levers
O-4
Handles
O-5
Control elements
O-6
Levelling elements
O-7
Indexing and positioning elements
O-8
Hinges
Notes on useHazard symbols
검색
BN (Bossard Number)
Full text search
Bossard article number
DIN
ISO
SN
VSM
UNI
EN
NFE
BRAND
최근 검색
검색 방법
고급 검색
로그인
아이디
비밀 번호
비밀 번호 분실
신용카드에 의한 주문
신규 고객 등록
홈
|
문의
|
FAQ
|
이용 약관
|
인증서
|
도움말
|
날인
소켓형 제품군
>> 드라이브 비트 1-4
>> BN 20694
BN 20694
Assorted box BITcheck 1/4" for timber constructions
for hexalobular (6 Lobe) socket screws SPAX® T-STAR plus, short type
Steel heat-treated
Scope of supply:
2 x bits: T20 / T30 / T40
1 x bit: T50
expand