Threaded rod metric thread
BN 20588 - 1 meter
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
Norm
DIN 975 (Standard withdrawn)
제품 명칭
- Length: 1 meter
- Tensile strength 490 N/mm2
- Proof stress 0,2% 420 N/mm2
추가 정보
Corresponding to DIN 976-1, type A
스펙
Material |
Material
Aluminum
|
Material type |
Material type
P60 /
|
Property class |
Property class
~ Al 6
|
Surface |
Surface
natural anodized
|
Version |
Version
1 meter
|