Contact
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

검색 상품을 입력하십시오.

이것을 찾으셨나요?: 

웹사이트 결과

검색 결과입니다.


제품 제안

검색 결과입니다.


Mungo® m2

BN 21050 - Wedge anchors with washer DIN 125A and hex nut

  • ETA-Approval Option 7 for non-cracked concrete
Product information, Approval: www.mungo.swiss

Brand
Brand Mungo®
Brandtype
Brandtype m2
Material
Material Steel
Surface
Surface GreenTec®
증명서
증명서

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

M8x50; M8x60; M10x60; M10x70; M12x80; M16x90; M16x115; M20x130: not part of the approval


제품 명칭

  • ETA-Approval Option 7 for non-cracked concrete
Product information, Approval: www.mungo.swiss

추가 정보

GreenTec® is a galvanic zinc-nickel coating with high wear-resistant corrosion protection.

스펙

Brand
Brand Mungo®
Brandtype
Brandtype m2
Material
Material Steel
Surface
Surface GreenTec®
증명서
증명서

Illustration assembly