Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar fully threaded
BN 20367
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
Norm
~ISO 7380-2
DIN 34805-2
추가 정보
Fasteners to the given specification have a reduced loadability due to the head geometry according to ISO 898-1.
스펙
Headform |
Headform
Button with collar
|
Drive |
Drive
Hexalobular socket
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
08.8
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|