Hex nuts ~0,8d

BN 33023

DIN 934

(Standard withdrawn)

~ISO 4032

~UNI 5588

~ČSN 021401



Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2 zinc plated blue

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.


Norm

DIN 934 (Standard withdrawn) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401

추가 정보

The commercial quality is class A2-70 / A4-70 (tensile strength 700 N/mm2) for M5-M24.
Stainless steel zinc plated blue reduces the galling. Surface blue metallic iridescent. The corrosion resistance is improved. Operating temperature up to 70 °C.

스펙

Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2 zinc plated blue