EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

로그인

아이디
비밀 번호

비밀 번호 분실
신용카드에 의한 주문
신규 고객 등록

일자형 머신 스크류

 
재 조정
BN - 규격품
 
제품 품명  
재질
강도등급
표면처리
1 BN 1061 - ~DIN 84 A Slotted cheese head machine screws Polyamide PA 6.6 natur
2 BN 1062 - ~DIN 85 A Slotted pan head machine screws Polyamide PA 6.6 natur
3 BN 5285 Slotted truss head machine screws Polyamide PA 6.6 natur
4 BN 1066 - ~DIN 963 A Slotted flat countersunk head machine screws Polyamide PA 6.6 natur
5 BN 1067 - ~DIN 964 A Slotted oval countersunk head machine screws Polyamide PA 6.6 natur
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22