EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

로그인

아이디
비밀 번호

비밀 번호 분실
신용카드에 의한 주문
신규 고객 등록

구리, 청동 와셔

 
재 조정
BN - 규격품
 
제품 품명  
재질
강도등급
표면처리
1 BN 584 - DIN 125 A Flat washers without chamfer Copper   plain
2 BN 585 - DIN 127 B Split spring lock washers with flat end Spring bronze   plain
3 BN 590 - DIN 137 A Curved spring washers Spring bronze   plain
4 BN 591 - DIN 137 B Waved spring washers Spring bronze   plain
5 BN 592 - DIN 6799 Circlips for shafts bulk Spring bronze   plain
6 BN 593 - DIN 6799 Circlips for shafts stacked Spring bronze   plain
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22