Hex nuts type 1

BN 5713

ISO 4032

~DIN 934

~ČSN 021401



Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.


Norm

ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401

추가 정보

The commercial quality is class A2-70 and A4-70 (tensile strength 700 N/mm2) for thread diameters M5-M24.

스펙

Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2