Hex nuts ~0,8d
BN 628
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
Norm
DIN 934 (Standard withdrawn)
~ISO 4032
~UNI 5588
~ČSN 021401
추가 정보
The commercial quality is class A2-70 / A4-70 (tensile strength 700 N/mm2) for M5-M24.
스펙
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A2
|
BN 20442 - DIN 934 - ~ISO 4032
Hex nuts ~0,8d - Stainless steel - A4 - 80
BN 33000 - DIN 934 - ~ISO 4032
Hex nuts ~0,8d - Stainless steel - A2 - Delta-Seal silver
BN 33023 - DIN 934 - ~ISO 4032
Hex nuts ~0,8d - Stainless steel - A2 zinc plated blue
BN 33064 - DIN 934 - ~ISO 4032
Hex nuts ~0,8d - Stainless steel - A4 - Delta-Seal silver
BN 629 - DIN 934 - ~ISO 4032
Hex nuts ~0,8d - Stainless steel - A4