Threaded rod metric thread

BN 663 - 1 meter

DIN 975

(Standard withdrawn)



Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4
Version
Version 1 meter

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.


Norm

DIN 975 (Standard withdrawn)

추가 정보

Common grade of steel A2 and A4 corresponds to property class ≥50 (tensile strength ≥500 N/mm2). Material strength according to the manufacturer's choice.
Thread end DIN 976-1, type A.

스펙

Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4
Version
Version 1 meter