WGR Rathmann

BN 1549 - Segment clamping bolts

  • Material: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) to AD / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 to ASME
  • Sandblasted/unpickled
  • Staggered loadability up to 500 °C
Other documentation: www.wgr-rathmann.com

Brand
Brand WGR Rathmann
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.


제품 명칭

  • Material: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) to AD / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 to ASME
  • Sandblasted/unpickled
  • Staggered loadability up to 500 °C
Other documentation: www.wgr-rathmann.com

추가 정보

With Flat washers DIN 125 A and Hexagon nuts of stainless steel

Certificate of conformance available upon request:
- to AD: EN 10204-3.2
- to ASME: EN 10204-3.1

스펙

Brand
Brand WGR Rathmann
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4