Tamper proof button head screws with center pin
BN 6971
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
Norm
~ISO 7380-1
DIN 34805-1
제품 명칭
- Tensile strength min. 600 N/mm2
- Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2
스펙
Headform |
Headform
Button
|
Drive |
Drive
Hexagon socket
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Stainless steel
|
Material type |
Material type
A2
|
함께 쓰이는 제품
BN 33061
Screwdriver Bits 1/4" with hole for tamper proof button head screws with socket head, short type - Steel - heat-treated - plain
BN 6972 - ~DIN 911
Hex socket keys for tamper proof screws - Steel - heat-treated - zinc plated blue