Contact
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

검색 상품을 입력하십시오.

이것을 찾으셨나요?: 

웹사이트 결과

검색 결과입니다.


제품 제안

검색 결과입니다.


SPAX®

BN 1581 - Pozi Flat countersunk head chipboard screws form Z, partially threaded with 4CUT point

Other documentation: www.spax.com

Headform
Headform Countersunk head
Drive
Drive Cross recess Z (Pozidriv)
Thread
Thread partially threaded
Brand
Brand SPAX®
Material
Material Steel
Material execution
Material execution case-hardened
Surface
Surface WIROX® added lubricant
Version
Version with 4CUT point
증명서
증명서

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

4CUT cutter for screw lengths of 160 mm and over (Significantly reduces the screwing torque).


제품 명칭

Other documentation: www.spax.com

추가 정보

The WIROX® coating is an alternative chromium free (VI) surface coating with considerably higher corrosion protection compared to yellow electrogalvanizing.

스펙

Headform
Headform Countersunk head
Drive
Drive Cross recess Z (Pozidriv)
Thread
Thread partially threaded
Brand
Brand SPAX®
Material
Material Steel
Material execution
Material execution case-hardened
Surface
Surface WIROX® added lubricant
Version
Version with 4CUT point
증명서
증명서

Warnings

ISO 4042
Quenched and tempered fasteners ≥ 360 HV and tempered case-hardened fasteners with electroplated coatings: Susceptible to hydrogen embrittlement!
Further notice to residual risks can be found on our web page: Notes on use