Flat washers without chamfer
BN 715
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
M4,5: not included in DIN 125
Norm
스펙
Material |
Material
Steel
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
Hardness |
Hardness
140 HV
|
BN 670 - DIN 125 A - ~ISO 7089
Flat washers without chamfer - Stainless steel - A2
BN 671 - DIN 125 A - ~ISO 7089
Flat washers without chamfer - Stainless steel - A4
BN 713 - DIN 125 A - ~ISO 7089
Flat washers without chamfer - Steel - plain
BN 717 - DIN 125 A - ~ISO 7089
Flat washers without chamfer - Steel - zinc plated yellow
BN 718 - DIN 125 A - ~ISO 7089
Flat washers without chamfer - Steel - hot dip galvanized