EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

DIN 6798 A 350-425 HV
  Norma ritirata    

BN 781

Rosette elastiche dentate
forma A con dentatura esterna sovrapposta
Acciaio per molle 350-425 HV
zincato bianco
  • ~UNI 8842 A
  • ~ČSN 021745
 
warnings ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.
M5a; M8a: per viti a testa esagonale
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22