Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Anelli elastici di sicurezza per alberi esecuzione normale

BN 819

DIN 471

~UNI 7435

~ČSN 022930



Materiale
Materiale Acciaio per molle
Superficie
Superficie zincato meccanicamente bianco

Tutte le caratteristiche

23; 33: non comprese nella norma DIN 471
FR: resistenza degli anelli di sicurezza montati con appoggio a spigolo vivo


Standard

DIN 471 ~UNI 7435 ~ČSN 022930

Caratteristiche

Materiale
Materiale Acciaio per molle
Superficie
Superficie zincato meccanicamente bianco