Viti a testa svasata piana con intaglio, tornite
BN 406
DIN 963 A
(Norma ritirata)
~UNI 6109
~ČSN 021151
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana
|
Impronta |
Impronta
Intaglio
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio automatico
|
Superficie |
Superficie
grezzo
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 963 A (Norma ritirata)
~UNI 6109
~ČSN 021151
Ulteriori informazioni
I vantaggi delle viti tornite a testa svasata piana:
spigoli vivi, estremità smussata, diametri molto piccoli
Tutte le lunghezze sono fornite completamente filettate
spigoli vivi, estremità smussata, diametri molto piccoli
Tutte le lunghezze sono fornite completamente filettate
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana
|
Impronta |
Impronta
Intaglio
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio automatico
|
Superficie |
Superficie
grezzo
|
BN 357 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 359 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato giallo
BN 654 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - INOX - A2
BN 655 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - INOX - A4