Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Viti a filettatura trapezoidale

BN 420 - 1 metro

  • con filettatura trapezoidale DIN 103 - 7e

Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.6
Superficie
Superficie grezzo
Esecuione
Esecuione 1 metro

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • con filettatura trapezoidale DIN 103 - 7e

Caratteristiche

Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.6
Superficie
Superficie grezzo
Esecuione
Esecuione 1 metro




Adatto a questo


BN 423

Dadi esagonali ~1,5d - Acciaio - 5 - grezzo

BN 421

Dadi tondi ~1,5d - Acciaio - 5 - grezzo