Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H

BN 8092

DIN 7985 A

(Norma ritirata)

~ISO 7045

~UNI 7687

~ČSN 021147



Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Impronta a croce H (Phillips)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.8
Superficie
Superficie zincato giallo

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 7985 A (Norma ritirata) ~ISO 7045 ~UNI 7687 ~ČSN 021147

Ulteriori informazioni

Tutte le misure con filettatura quasi completa

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Impronta a croce H (Phillips)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.8
Superficie
Superficie zincato giallo