Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Si prega di iniziare a digitare per ottenere suggerimenti.

Forse cercavi: 

Risultati del sito web

I suggerimenti sono disponibili.


Suggerimenti sui prodotti

I suggerimenti sono disponibili.


Freedriv

BN 1435 - Viti a testa cilindrica bombata «Freedriv» con intaglio ed impronta a croce Phillips forma H

SN 213306

(Norma ritirata)



Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Freedriv Phillips
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Marca
Marca Freedriv
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.8
Superficie
Superficie zincato bianco

Tutte le caratteristiche


Standard

SN 213306 (Norma ritirata)

Ulteriori informazioni

Microviti di diametro < M1,6 fornibili a richiesta

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Freedriv Phillips
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Marca
Marca Freedriv
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 4.8
Superficie
Superficie zincato bianco

Istruzioni per il montaggio

1. Montaggio industriale razionale
2. Semplicità di manutenzione, dovunque ed in ogni momento

Illustrazione istruzioni per il montaggio