Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Golfari maschio

BN 258

DIN 580

~ISO 3266

~UNI 2947

~ČSN 021369



Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Tipo di materiale
Tipo di materiale C15E
Superficie
Superficie zincato bianco
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

M6a: non compresa nella norma DIN 580


Standard

DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369

Ulteriori informazioni

Filettatura a passo fine ed altre tipologie di filettatura fornibili a richiesta

Caratteristiche

Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Tipo di materiale
Tipo di materiale C15E
Superficie
Superficie zincato bianco
Avvertenze
Avvertenze

Principio di funzionamento

Sono indicati in tabella i carichi massimi ammissibili per sollevamento ad uno oppure a due bracci. I valori sono calcolati secondo la norma con un coefficiente di sicurezza rispetto al carico minimo di rottura (kg).
I carichi ammissibili specificati in tabella sono validi unicamente se:
- il golfare è completamente avvitato;
- il foro di preparazione per la madrevite sia sufficientemente profondo per permettere l'appoggio completo del golfare;
- il golfare è serrato in modo tale da essere a contatto con la superficie d'appoggio;
- il foro filettato è sufficientemente profondo;
- le sollecitazioni trasmesse al materiale non causino deformazioni.

Raccomandazioni: i golfari maschio prima di essere montati dovrebbero essere controllati alla ricerca di difetti evidenti (corrosione, fessurazioni, tracce di urti, deformazioni).
I golfari maschio con difetti evidenti non dovrebbero essere utilizzati.

Istruzioni per il montaggio

Carico ammissibile massimo in kg
A: assialmente per golfare maschio
B: ogni golfare maschio ≤ 45°
C: ogni golfare maschio > 45° e fino a 60° oppure lateralmente ≤ 45°
I golfari maschio devono essere ben serrati in modo da essere a contatto con la superficie di appoggio. Non sono ammesse sollecitazioni trasversali rispetto al piano del golfare. Per garantire il posizionamento corretto devono essere utilizzate delle rosette adeguate.
Nel caso di foro passante è necessario prevedere una rosetta sotto il dado (0,8xd) impiegato per il serraggio.
Nel caso di impiego temporaneo per trasportare diversi oggetti deve essere utilizzato il golfare con filettatura immediatamente superiore.

Illustrazione istruzioni per il montaggio


Avvertenze

Prodotti utilizzati come dispositivi di sollevamento e sottoposti a requisiti di sicurezza specifici. Le istruzioni di montaggio e la portate devono essere rispettati.