Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Golfari femmina

BN 260

DIN 582

~ČSN 021669



Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Tipo di materiale
Tipo di materiale C15E
Superficie
Superficie zincato bianco
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

M6a: non compresa nella norma DIN 582


Standard

DIN 582 ~ČSN 021669

Ulteriori informazioni

Filettatura a passo fine ed altre tipologie di filettatura fornibili a richiesta

Caratteristiche

Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Tipo di materiale
Tipo di materiale C15E
Superficie
Superficie zincato bianco
Avvertenze
Avvertenze

Principio di funzionamento

Sono indicati in tabella i carichi massimi ammissibili per sollevamento ad uno oppure a due bracci. I valori sono calcolati secondo la norma con un coefficiente di sicurezza rispetto al carico minimo di rottura (kg).
I carichi ammissibili specificati in tabella sono validi unicamente se:
- il golfare è completamente avvitato;
- il golfare è serrato in modo tale da essere a contatto con la superficie d'appoggio;
- la lunghezza del gambo filettato è sufficiente;
- la resistenza meccanica del gambo filettato (vite) è sufficiente.

Raccomandazioni: i golfari femmina prima di essere montati dovrebbero essere controllati alla ricerca di difetti evidenti (corrosione, fessurazioni, tracce di urti, deformazioni).
I golfari femmina con difetti evidenti non dovrebbero essere utilizzati.

Istruzioni per il montaggio

Carico ammissibile massimo in kg
A: assialmente per golfare femmina
B: ogni golfare femmina ≤ 45°
C: ogni golfare femmina > 45° e fino a 60° oppure lateralmente ≤ 45°
I golfari femmina devono essere ben serrati in modo da essere a contatto con la superficie di appoggio. Non sono ammesse sollecitazioni trasversali rispetto al piano del golfare. Per garantire il posizionamento corretto devono essere utilizzate delle rosette adeguate.
È necessario prevedere una rosetta sotto la testa della vite.
Nel caso di impiego temporaneo per trasportare diversi oggetti deve essere utilizzato il golfare con filettatura immediatamente superiore.

Illustrazione istruzioni per il montaggio


Avvertenze

Prodotti utilizzati come dispositivi di sollevamento e sottoposti a requisiti di sicurezza specifici. Le istruzioni di montaggio e la portate devono essere rispettati.