Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Morsetti per funi metalliche

BN 297

DIN 741

(Norma ritirata)


  • Morsetto: ghisa malleabile
  • Cavallotto e dado: acciaio

Materiale
Materiale Ghisa malleabile / Acciaio
Superficie
Superficie zincato bianco

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 741 (Norma ritirata)

Caratteristiche del prodotto

  • Morsetto: ghisa malleabile
  • Cavallotto e dado: acciaio

Ulteriori informazioni

Utilizzare solo per applicazioni secondarie. Per applicazioni con requisiti tecnici di sicurezza utilizzare i morsetti a norma DIN 1142 / EN 13411-5.

Caratteristiche

Materiale
Materiale Ghisa malleabile / Acciaio
Superficie
Superficie zincato bianco

Istruzioni per il montaggio

1 = corretto
2 = errato
I morsetti per funi metalliche, una volta messa sotto carico la fune metallica, devono essere serrati nuovamente. Le basi dei morsetti devono essere montate sul lato della fune sottoposto a tensione. Distanza tra i morsetti = 6 volte il diametro della fune.

Illustrazione istruzioni per il montaggio