Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

TUBTARA® UFO (UT/ALS)

BN 4576 - Rivetti tubolari filettati testa svasata, cilindrici, aperti

Informazioni tecniche: Download (PDF)

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Marca
Marca TUBTARA®
Linea di prodotti
Linea di prodotti UFO (UT/ALS)
Materiale
Materiale Alluminio
Superficie
Superficie grezzo

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

Informazioni tecniche: Download (PDF)

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Marca
Marca TUBTARA®
Linea di prodotti
Linea di prodotti UFO (UT/ALS)
Materiale
Materiale Alluminio
Superficie
Superficie grezzo

Istruzioni per il montaggio

Per utilizzare i rivetti tubolari a testa svasata è necessario eseguire una svasatura di 90°.
La testa svasata deve sporgere dopo il montaggio di min. 0,1 mm, in modo che il particolare da assemblare durante l'avvitamento prema sulla testa del rivetto impedendo così una rotazione dello stesso.





Adatto a questo


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Pinze per montaggio manuale compreso attrezzatura - Acciaio

BN 25054

TUBTARA® K1 - Attrezzi per montaggio manuale completa di attrezzatura senza chiave

BN 50701

FASTEKS® FILKO FastSetM10m - Attrezzo per montaggio manuale completamente attrezzato

BN 15671

TUBTARA® DFS 309 T - Pinze per montaggio manuale compreso attrezzatura

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Attrezzo di montaggio idropneumatico

BN 6429

AVDEL® 742 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza accessori

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Utensile alimentato a batteria per l'installazione di rivetti filettati ciechi

BN 55422

POP® PNT1000L-PC - Attrezzo di montaggio idropneumatico