Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

AVDEL® 742

BN 6429 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza accessori

  • Campo d'impiego: alluminio, acciaio M3-M12 / INOX M3-M10
  • Controllo di corsa
  • Peso: 2,2 kg
  • Lunghezza: ~250 mm, Altezza: ~280 mm
  • Lunghezza della corsa: max. 7 mm
  • Forza di trazione (a 5 bar): 19,1 kN
  • Pressione operativa: 5-7 bar

Marca
Marca AVDEL®
Linea di prodotti
Linea di prodotti 742
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

  • Campo d'impiego: alluminio, acciaio M3-M12 / INOX M3-M10
  • Controllo di corsa
  • Peso: 2,2 kg
  • Lunghezza: ~250 mm, Altezza: ~280 mm
  • Lunghezza della corsa: max. 7 mm
  • Forza di trazione (a 5 bar): 19,1 kN
  • Pressione operativa: 5-7 bar

Ulteriori informazioni

L'attrezzo idropneumatico mod. 742 può essere utilizzato per altre dimensioni di filettatura sostituendo gli accessori (BN 6428).

Caratteristiche

Marca
Marca AVDEL®
Linea di prodotti
Linea di prodotti 742
Avvertenze
Avvertenze

Contenuto della fornitura

Con valigetta




Adatto a questo


BN 6428

AVDEL® - Attrezzatura completa TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® per attrezzo idropneumatici - Acciaio - grezzo

BN 6430

AVDEL® - Mandrino per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio - nero

BN 6431

AVDEL® 742 / XTN20 - Boccola di riduzione per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio - nero

BN 6432

AVDEL® 742 / XTN20 - Mandrino guida per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio - nero

BN 6433

AVDEL® 742 / XTN20 - Bussole d'appoggio per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio - nero

BN 6434

AVDEL® 742 / XTN20 - Anello di arresto per bussole d'appoggio - Acciaio - nero