EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Rosette elastiche spaccate

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 759 - DIN 127 A Rosette elastiche spaccate con becchi Acciaio per molle   nero
2 BN 760 - DIN 127 A Rosette elastiche spaccate con becchi Acciaio per molle   zincato meccanicamente bianco
3 BN 761 - DIN 127 B Rosette elastiche spaccate senza becchi Acciaio per molle   nero
4 BN 20430 - DIN 127 B Rosette elastiche spaccate senza becchi Acciaio per molle   zincato bianco
5 BN 762 - DIN 127 B Rosette elastiche spaccate senza becchi Acciaio per molle   zincato meccanicamente bianco
6 BN 763 - DIN 127 B Rosette elastiche spaccate senza becchi Acciaio per molle   zincato meccanicamente giallo
7 BN 764 - DIN 127 B Rosette elastiche spaccate senza becchi Acciaio per molle   zincato a caldo
8 BN 84528 - NFE 25-515 W Rosette elastiche spaccate serie W Acciaio per molle 44-50 HRC nero
9 BN 84529 - NFE 25-515 W Rosette elastiche spaccate serie W Acciaio per molle 44-50 HRC zincato bianco
10 BN 80073 - NFE 25-515 W Rosette elastiche spaccate serie W Acciaio per molle 44-50 HRC zincato giallo
11 BN 768 - DIN 128 A Rosette elastiche spaccate curvate Acciaio per molle   nero
12 BN 769 - DIN 128 A Rosette elastiche spaccate curvate Acciaio per molle   zincato meccanicamente bianco
13 BN 770 - DIN 128 A Rosette elastiche spaccate curvate Acciaio per molle   zincato meccanicamente giallo
14 BN 771 - DIN 128 B Rosette elastiche spaccate ondulate Acciaio per molle   zincato meccanicamente bianco
15 BN 20193 - ~DIN 128 A Rosette elastiche spaccate zigrinate curvate Acciaio per molle   zincato meccanicamente bianco
16 BN 767 - ~DIN 127 B Rosette elastiche spaccate senza becchi, per viti UNC / UNF / Ww Acciaio per molle 430-530 HV zincato meccanicamente bianco
17 BN 772 Rosette elastiche spaccate per carichi elevati per viti a testa cilindrica Acciaio per molle 430-530 HV zincato meccanicamente bianco
18 BN 1373 - DIN 7980 Rosette elastiche spaccate per viti a testa cilindrica Acciaio per molle 430-530 HV nero
19 BN 774 - DIN 7980 Rosette elastiche spaccate per viti a testa cilindrica Acciaio per molle 430-530 HV zincato bianco
20 BN 776 - DIN 74361 C Rosette elastiche sferiche spaccate per fissaggio di ruote Acciaio per molle 450-570 HV zincato meccanicamente bianco
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22