EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Rosette elastiche piane

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 795 - DIN 137 A Rosette elastiche curvate Acciaio per molle 420-490 HV nero
2 BN 797 - DIN 137 A Rosette elastiche curvate Acciaio per molle 420-490 HV zincato meccanicamente bianco
3 BN 799 - DIN 137 A Rosette elastiche curvate Acciaio per molle 420-490 HV zincato meccanicamente giallo
4 BN 796 - DIN 137 B Rosette elastiche ondulate Acciaio per molle 420-490 HV nero
5 BN 798 - DIN 137 B Rosette elastiche ondulate Acciaio per molle 420-490 HV zincato meccanicamente bianco
6 BN 800 - DIN 137 B Rosette elastiche ondulate Acciaio per molle 420-490 HV zincato meccanicamente giallo
7 BN 779 - DIN 6798 A Rosette elastiche dentate forma A con dentatura esterna sovrapposta Acciaio per molle 350-425 HV nero
8 BN 781 - DIN 6798 A Rosette elastiche dentate forma A con dentatura esterna sovrapposta Acciaio per molle 350-425 HV zincato bianco
9 BN 20231 - DIN 6798 A Rosette elastiche dentate forma A con dentatura esterna sovrapposta Acciaio per molle 350-425 HV zincato con passivazione ad elevato spessore
10 BN 80024 - DIN 6798 A Rosette elastiche dentate forma A con dentatura esterna sovrapposta Acciaio per molle 350-425 HV zincato giallo
11 BN 780 - DIN 6798 J Rosette elastiche dentate forma J con dentatura interna sovrapposta Acciaio per molle 350-425 HV nero
12 BN 782 - DIN 6798 J Rosette elastiche dentate forma J con dentatura interna sovrapposta Acciaio per molle 350-425 HV zincato bianco
13 BN 786 - DIN 6798 V Rosette elastiche coniche forma V con dentatura esterna sovrapposta Acciaio per molle 350-425 HV nero
14 BN 30718 - DIN 6798 V Rosette elastiche coniche forma V con dentatura esterna sovrapposta Acciaio per molle 350-425 HV zincato bianco
15 BN 783 Rosette a doppia dentatura con dentatura interna ed esterna sovrapposta Acciaio per molle 430-510 HV zincato bianco
16 BN 785 - ~NFE 25-512 Rosette dentellate a fascia larga con dentatura interna sovrapposta Acciaio per molle 420-510 HV zincato bianco
17 BN 80063 - NFE 25-512 Rosette dentellate a fascia larga con dentatura interna sovrapposta Acciaio per molle 420-510 HV zincato con passivazione ad elevato spessore
18 BN 787 - DIN 6797 A Rosette elastiche dentate forma A con dentatura esterna Acciaio per molle 350-425 HV nero
19 BN 789 - DIN 6797 A Rosette elastiche dentate forma A con dentatura esterna Acciaio per molle 350-425 HV zincato bianco
20 BN 788 - DIN 6797 J Rosette elastiche dentate forma J con dentatura interna Acciaio per molle 350-425 HV nero
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22