EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Fascette stringitubo

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 20551 Fascette ad una orecchia per bassa pressione MIKALOR Acciaio W1 zincato
2 BN 20553 Fascette ad una orecchia con anello interno per bassa pressione MIKALOR Acciaio W1 zincato
3 BN 20552 Fascette a due orecchie per bassa pressione MIKALOR Acciaio W1 zincato
4 BN 20583 Valigetta con assortimento fascette a due orecchie per bassa pressione, con pinza per fascette ad orecchio MIKALOR Acciaio W1 zincato
5 BN 20578 Pinza per fascette ad orecchio serraggio frontale MIKALOR Acciaio    
6 BN 20579 Pinza per fascette ad orecchio serraggio frontale e laterale MIKALOR Acciaio    
7 BN 20554 Fascetta a molla per bassa pressione MIKALOR Acciaio per molle W1 zincato
8 BN 20555 Fascette bifilari per bassa pressione MIKALOR Acciaio per molle W1 zincato
9 BN 20556 Fascette stringitubo per bassa pressione MIKALOR Acciaio W1 zincato
10 BN 20574 - DIN 3016 Collare con profilo in gomma nera per bassa pressione MIKALOR Acciaio W1 zincato
11 BN 20557 Fascette stringitubo aperte a vite senza fine per bassa pressione MIKALOR INOX / acciaio zincato W2  
12 BN 20577 Cacciavite flessibile MIKALOR Acciaio    
13 BN 20564 - DIN 3017 Fascette stringitubo a vite senza fine per media pressione MIKALOR Acciaio W1 zincato
14 BN 20565 - DIN 3017 Fascette stringitubo a vite senza fine per media pressione MIKALOR Acciaio W1 zincato
15 BN 1367 - DIN 3017 Fascette stringitubo a vite senza fine per media pressione MIKALOR INOX / acciaio zincato W2  
16 BN 1368 - DIN 3017 Fascette stringitubo a vite senza fine per media pressione MIKALOR INOX / acciaio zincato W2  
17 BN 20575 - DIN 3017 Valigetta con assortimento fascette stringitubo per media pressione, con cacciavite MIKALOR Acciaio W1 zincato
18 BN 2119 - DIN 3017 Valigetta con assortimento fascette stringitubo per media pressione, con cacciavite MIKALOR INOX / acciaio zincato W2 zincato
19 BN 20566 Fascette stringitubo per alta pressione MIKALOR Acciaio W1 zincato
20 BN 13907 Fascette stringitubo per alta pressione MIKALOR INOX / acciaio zincato W2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22