EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Viti con intaglio

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 328 - DIN 84 A Viti a testa cilindrica con intaglio Acciaio 4.8 grezzo
2 BN 330 - DIN 84 A Viti a testa cilindrica con intaglio Acciaio 4.8 zincato bianco
3 BN 20239 - DIN 84 A Viti a testa cilindrica con intaglio Acciaio 4.8 zincato con passivazione ad elevato spessore
4 BN 332 - DIN 84 A Viti a testa cilindrica con intaglio Acciaio 4.8 zincato giallo
5 BN 341 - DIN 84 A Viti a testa cilindrica con intaglio Acciaio 8.8 zincato bianco
6 BN 404 - SN 213302 Viti a testa cilindrica ridotta con intaglio Acciaio 4.8 zincato bianco
7 BN 354 Viti a testa tonda larga con intaglio Acciaio 4.6 / 4.8 zincato bianco
8 BN 84512 - NFE 25-129 RLS Viti a testa tonda larga con intaglio, interamente / parzialmente filettate Acciaio 4.8 zincato bianco
9 BN 80587 - NFE 25-129 RLS Viti a testa tonda larga con intaglio interamente / parzialmente filettate con dado esagonale Acciaio 4.8 zincato bianco
10 BN 1362 - DIN 85 A Viti a testa bombata con intaglio Acciaio 4.8 grezzo
11 BN 344 - DIN 85 A Viti a testa bombata con intaglio Acciaio 4.8 zincato bianco
12 BN 20243 - DIN 85 A Viti a testa bombata con intaglio Acciaio 4.8 zincato con passivazione ad elevato spessore
13 BN 346 - DIN 85 A Viti a testa bombata con intaglio Acciaio 4.8 zincato giallo
14 BN 351 - DIN 85 A Viti a testa bombata con intaglio Acciaio 8.8 zincato bianco
15 BN 357 - DIN 963 A Viti a testa svasata piana con intaglio Acciaio 4.8 zincato bianco
16 BN 20244 - DIN 963 A Viti a testa svasata piana con intaglio Acciaio 4.8 zincato con passivazione ad elevato spessore
17 BN 359 - DIN 963 A Viti a testa svasata piana con intaglio Acciaio 4.8 zincato giallo
18 BN 363 - DIN 963 A Viti a testa svasata piana con intaglio Acciaio 8.8 zincato bianco
19 BN 373 - VSM 13328 Viti a testa svasata piana ridotta con intaglio Acciaio 4.8 zincato bianco
20 BN 368 - DIN 964 A Viti a testa svasata con calotta ed intaglio Acciaio 4.8 zincato bianco
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22