EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Viti combinate

 
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 374 - DIN 84 Z1 Viti a testa cilindrica con intaglio e rosetta piana DIN 6902 A preassemblata Acciaio 4.8 zincato bianco
2 BN 375 - DIN 84 Viti a testa cilindrica con intaglio e rosetta elastica ~DIN 127 B preassemblata Acciaio 4.8 zincato bianco
3 BN 1719 - DIN 7985 Z1 Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H e rosetta piana DIN 6902 A preassemblata Acciaio 4.8 zincato bianco
4 BN 1720 - DIN 7985 Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H e rosetta elastica DIN 127 B preassemblata Acciaio 4.8 zincato bianco
5 BN 40100 - ~ISO 7048 Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H e rosetta elastica dentata ~DIN 6797 A preassemblata Acciaio 4.8 zincato bianco
6 BN 20218 Viti a testa cilindrica bombata «Freedriv» con impronta a croce Pozidriv forma Z, intaglio e piastrina serrafilo preassemblata Freedriv Acciaio 5.8 zincato bianco
7 BN 14552 Viti a testa cilindrica bombata «Freedriv» con impronta a croce Pozidriv forma Z, intaglio e piastrina serrafilo preassemblata Freedriv Acciaio 5.8 zincato giallo
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22