EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Bulloni grossolani

 
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 248 - DIN 603 Mu Bulloni a testa tonda larga con quadro sottotesta e dado esagonale Acciaio 4.6 / 4.8 zincato bianco
2 BN 20147 - DIN 603 Mu Bulloni a testa tonda larga con quadro sottotesta e dado esagonale Acciaio 4.6 / 4.8 zincato a caldo
3 BN 249 - DIN 603 Viti a testa tonda larga con quadro sottotesta, senza dado esagonale, per bancali Acciaio 4.6 / 4.8 zincato bianco
4 BN 30401 - DIN 603 Viti a testa tonda larga con quadro sottotesta, senza dado esagonale Acciaio 4.6 / 4.8 zincato bianco
5 BN 46120 - DIN 603 Viti a testa tonda larga con quadro sottotesta, senza dado esagonale Acciaio 8.8 zincato bianco
6 BN 279 - DIN 604 Mu Bulloni a testa svasata piana con nasello e dado esagonale Acciaio 4.6 / 4.8 zincato bianco
7 BN 280 - DIN 605 Mu Bulloni a testa svasata piana larga con quadro alto sottotesta e dado esagonale Acciaio 4.6 / 4.8 zincato bianco
8 BN 251 - DIN 25195 Bulloni a testa svasata piana larga con due naselli e dado esagonale Acciaio 4.6 zincato bianco
9 BN 263 - DIN 3570 A Cavallotti filettati senza dadi e rosette Acciaio   zincato bianco
10 BN 256 - DIN 186 A Viti con testa a martello e quadro sottotesta Acciaio 3.6 / 4.6 zincato bianco
11 BN 292 - DIN 525 Terminali a saldare con dado esagonale Acciaio 3.6 nero
12 BN 645 - DIN 603 Viti a testa tonda larga con quadro sottotesta, senza dado esagonale INOX A2  
13 BN 33028 - ~DIN 3570 A Cavallotti filettati senza dadi e rosette INOX A4  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22