Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine
BN 439 - senza anello di tenuta
DIN 910
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale con bordino
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Esecuione |
Esecuione
senza anello di tenuta
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale con bordino
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Esecuione |
Esecuione
senza anello di tenuta
|
BN 44 - DIN 908
Tappi a testa cilindrica di spallamento con esagono incassato, filettatura metrica a passo fine - senza anello di tenuta - Acciaio - zincato bianco
BN 444 - DIN 7604 A
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine - filettatura corta - Acciaio - zincato bianco
BN 445 - DIN 7604 C
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine - filettatura lunga - Acciaio - zincato bianco